ETS 3200
用意されているバージョン:
パイプへの設置に対応する耐圧仕様、タンクへの設置に対応
VDMAへのメニューナビゲーション
IO-Linkインターフェースを搭載
パイプへの設置に対応する耐圧仕様、タンクへの設置に対応
VDMAへのメニューナビゲーション
IO-Linkインターフェースを搭載
ETS 3200は、4桁のディスプレイを備えたコンパクトな電子温度スイッチです。温度プローブが内蔵されたETS 3200は、特にタンクへ直接設置するのに適しており、さまざまな長さのものが用意されています。 18 mm温度センサーを内蔵した最大600 barの耐圧バージョンは、配管や油圧ブロックに直接取り付けることもできます。1個または2個のスイッチング出力を備え、オプションで1個のアナログ出力信号を追加できるさまざまな出力モデルにより、多様なアプリケーションの可能性が生まれます。スイッチポイントと関連するヒステリシスは、キーパッドを使用して非常に迅速かつ容易に調整することができます。特定のアプリケーションに最適に適合させるために、この機器には多くの調整パラメーターを追加しています(スイッチング遅延時間、N/C / N/O機能など)。
- スイッチング出力2個、出力1個あたり最大1.2 Aの負荷に耐えることが可能
- オプションのアナログ出力(4~ 20 mA / 0 ~ 10 V)
- 4桁デジタルディスプレイ
- 2軸の回転機能によるディスプレイの最適な調整
- キーパッドでスイッチング/スイッチバックポイントや多くの便利な追加機能を設定可能。
- 測定値および単位を℃または°Fで表示
- Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000266400
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
|
ETS 3228-5-018-000
材料番号 909095
|
|
||||||||
|
ETS 3226-3-100-000
材料番号 909525
|
|
||||||||
|
ETS 3226-2-018-000
材料番号 909617
|
|
||||||||
|
ETS 3226-2-100-000
材料番号 909618
|
|
||||||||
|
ETS 3226-2-250-000
材料番号 909619
|
|
||||||||
|
ETS 3226-2-350-000
材料番号 909620
|
|
||||||||
|
ETS 3228-5-100-000
材料番号 909621
|
|
||||||||
|
ETS 3228-5-250-000
材料番号 909622
|
|
||||||||
|
ETS 3228-5-350-000
材料番号 909623
|
|
||||||||
|
ETS 3226-3-018-000
材料番号 909624
|
|
||||||||
|
ETS 3226-3-250-000
材料番号 909625
|
|
||||||||
|
ETS 3226-3-350-000
材料番号 909626
|
|
||||||||
|
ETS 3226-2-250-V00
材料番号 922526
|
|
||||||||
|
ETS 3226-2-100-V00
材料番号 923122
|
|
||||||||
|
ETS 3226-2-350-V00
材料番号 923123
|
|
||||||||
|
ETS 3226-3-350-V00
材料番号 923602
|
|
||||||||
|
ETS 3226-F31-250-000
材料番号 923603
|
|
||||||||
|
ETS 3228-5-100-400
材料番号 924917
|
|
||||||||
|
ETS 3226-F31-350-000
材料番号 925333
|
|
||||||||
|
ETS 3226-3-018-V00
材料番号 925918
|
|
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア

ETS 3200/3800 UL User manual D/E/F
操作/メンテナンス説明書
EN
(1.62 MB)

ETS 3200/3800 VDMA User manual D/E
操作/メンテナンス説明書
EN
(1.25 MB)

ETS 3200/3800 IO-Link User manual D/E
操作/メンテナンス説明書
EN
(2.96 MB)

ETS 3200 Temperature Switch
製品カタログ
JA
(0.91 MB)

ETS 3200 Temperature Switch
製品カタログ
EN
(0.91 MB)

Electronic Temperature Switch ETS 3200 for Tank Mounting
製品カタログ
JA
(0.88 MB)

Electronic Temperature Switch ETS 3200 for Tank Mounting
製品カタログ
EN
(0.88 MB)

Electronic Temperature Switch ETS 3200 for Tank Installation with MenuNavigation to VDMA
製品カタログ
JA
(0.78 MB)

Electronic Temperature Switch ETS 3200 for Tank Installation with MenuNavigation to VDMA
製品カタログ
EN
(0.78 MB)

Electronic Temperature Switch ETS 3200 for Tank Installation withIO-Link Interface
製品カタログ
JA
(0.77 MB)

Electronic Temperature Switch ETS 3200 for Tank Installation withIO-Link Interface
製品カタログ
EN
(0.77 MB)

Electronic Temperature Switch ETS 3200 Pressure Resistant for InlineInstallation with Menu Navigation to VDMA
製品カタログ
JA
(0.77 MB)

Electronic Temperature Switch ETS 3200 Pressure Resistant for InlineInstallation with Menu Navigation to VDMA
製品カタログ
EN
(0.77 MB)

ETS 3200 Temperature Switch IO-Link
製品カタログ
JA
(0.82 MB)

ETS 3200 Temperature Switch IO-Link
製品カタログ
EN
(0.82 MB)

Electronic Temperature Switch ETS 3200 Pressure-Resistant for InlineMounting
製品カタログ
JA
(0.87 MB)

Electronic Temperature Switch ETS 3200 Pressure-Resistant for InlineMounting
製品カタログ
EN
(0.87 MB)