ETS 1700
用意されているバージョン:
標準
電子温度スイッチETS 1700は、主にタンクへの設置用に特別に開発された温度センサーTFP 100と共に使用されます。 4桁のディスプレイには、実際の温度、スイッチポイントの1つ、または最大温度を表示することができます。
最大温度は、ユニットの電源を入れたとき、または最後にリセットしたとき以降で発生した最高温度を表します。4個のスイッチング出力は、例えば油圧システムの加熱・冷却プロセスの制御に使用することができます。互いに独立した4個のスイッチおよびスイッチバックポイントは、キーパッドを介してとても簡単に調節できます。1個のアナログ出力(4~ 20 mAまたは0~ 10 V)が監視システムへの統合用に用意されています(PLCなどを使用)。
- 4桁デジタルディスプレイ
- キープログラミングにより取り扱いが簡単
- 4つのリミット値リレー、スイッチポイント、スイッチバックポイントをそれぞれ独立して調整可能
- アナログ出力信号を選択可能(4~ 20 mAまたは0~ 10V)
- 多くの役立つ追加機能あり
- 設置位置を選択可能(センサー接続は下/上、キーボードとディスプレイは180°回転可能)
SKU
さらに
GP_1000189353
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
ETS 1700
|
ETS 1701-100-000
材料番号 906628
|
|
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_BUW/PRD_DOC_BUW_18303-ETS-1700-Handbuch-D-E-F.jpg)
18303 ETS 1700 Handbuch D E F
操作/メンテナンス説明書
EN
(1.04 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18303-00001.jpg)
ETS 1700 Temperature Switch
製品カタログ
JA
(0.77 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18303-00001.jpg)
ETS 1700 Temperature Switch
製品カタログ
EN
(0.77 MB)