パイロット操作式チェックバルブ ERV700
カートリッジユニット設計のパイロット操作式チェックバルブ ERV700 は、シリンダーやモーターにコンパクトに組み込むことができます。この配置により、駆動強度が向上し、パイプラインを破損から保護します。
作動圧力 | 最大 700 bar |
最大流量 | 最大 25 l/min |
公称サイズ | サイズ 6 |
SKU
さらに
GP_1000422329
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
パイロット操作式チェックバルブ ERV700
|
ERV700-6-AB-V-A*00
材料番号 3683080
|
|
||||
|
ERV700-6-A-V-A*00
材料番号 3683082
|
|
||||
|
ERV700-6-E-V-A*00
材料番号 3683103
|
|
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア