ブレークアウトボックス
試運転プロセスを簡略化し、現場での検査を迅速化するために、当社のコントローラに対応した様々なブレイクアウトボックスをご用意しております。
これらのボックスは、付属の接続ケーブルで既存の配線に直接組み込むことができます。既存のケーブルが使いにくい位置にある場合(例えば、モーターコンパートメントの真ん中)、追加の延長ケーブル(ハーネス延長ケーブル)で3メートル延長することができます。人間工学の観点からも望ましいです。
4mm安全ラボコネクターにより、従来の測定機器に対応できます。安全ラボコネクターは、コネクターの挿抜時の不要な短絡(例えば、ケーブルが車両フロアに落下することにより発生)を実際に排除します。短絡プラグのジャンパーにはダブルピックアップがあります。つまり、測定と操作を同時に行うことができます。
様々なサイズのコントローラに対応するブレイクアウトボックスをご用意しております。
また、ブレイクアウトボックスは、対応するマウントアイを使用することで、厳しい条件下でも簡単に取り付けることができます。
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット