![I/Oモジュール I/Oモジュール](https://www.hydac.com/shop/media/catalog/crossbase/PRD_PHO_OVW/PRD_PHO_OVW_Gruppe-IO-Module__SALL__AIN__V1.png)
I/Oモジュール
I/O拡張モジュールのバリエーションでは、多数の強力なスイッチ出力に加え、内部電流測定と統合されたPID制御装置による多様なPWM出力が追加されます。このため、比例制御をとても簡単に実現することができます。デジタルスイッチやアナログの電流/電圧信号は、異なるパラメータを設定可能なデジタル入力とアナログ入力を使用することで検出できます。
- TTC 30X
TTC 30Xファミリーの拡張モジュールは、優れた性能バランスを持ち、非常にコンパクトな設計を実現しています。特に強力なPWM出力により、搭載電子機器を使用して比例電圧出力を介して直接バルブを駆動することができます。一般的に、この出力は柔軟性と電力に優れているため、ほとんどすべての一般的なタスクに最適なソリューションを提供することができます。
- TTC 30XS
拡張モジュールTTC 30XSは、機能的安全性を高めるための要件を満たしています。30XS-Hバージョンは、油圧機能を追加するための安全なシステム拡張用に最適化されています。30SXS-Iバージョンは、入力を追加するための安全なシステム拡張用に最適化されています。
- TTC 36X
TTC 36Xモジュールは、CANopenを介して作動することができるインテリジェントなI/Oモジュールです。このモジュールはCANopen規格に準拠し、CiA DS 401の認証を受けています。
特に、PWM出力による局所的な電流制御に適しています。
- TTC 48X
TTC 48Xモジュールは、CANopenを介して作動することができるインテリジェントなI/Oモジュールです。このモジュールはCANopen規格に準拠し、CiA DS 401の認証を受けています。
特に、PWM出力による局所的な電流制御に適しています。
- TTC 48XS
TTC 48XSは、機能的安全性に関する要件を満たしています。このモジュールは、分散化の利点を提供すると同時に、安全な信号処理と制御も行います。