EDS 810 – 固定された高圧、相対、OEM(工業用、モバイル用)
- 薄膜ひずみゲージ付きステンレス測定センサー
- 高圧 40 bar...600 bar、相対
- 短い仕様、A/F 幅 27
- 1 または 2 固定トランジスタ出力
- PNP または NPN
- スイッチング精度 ±0.5% FS タイプ
- スイッチ電流 500 mA
- オプション:
- コネクタまたはケーブル出力
SKU
さらに
GP_1000213600
- Search Bar : $SL-1000063860 [1000505489] [jp]
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
EDS 810 – 固定された高圧、相対、OEM(工業用、モバイル用)
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18350-00001.jpg)
EDS 810 Pressure Switch for series applications
製品カタログ
JA
(0.79 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18350-00001.jpg)
EDS 810 Pressure Switch for series applications
製品カタログ
EN
(0.79 MB)