EDS 4300 – 設定可能な低圧、相対、産業、モバイル用
- セラミック測定センサー、ひずみゲージ
- 低圧 1 bar...16 bar、相対
- ソリッド仕様、A/F 幅 27
- 1 または 2 調整可能なトランジスタ出力
- PNP または NPN
- スイッチング精度 ±0.5% FS タイプ
- スイッチング電流 1 x 1.2 A または 2 x 1 A
- オプション
- 防爆用途
- Search Bar : $SL-1000063860 [1000505489] [jp]
SKU
GP_1000213608
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
|
EDS 4348-0016-1-PP-000-F1
材料番号 920087
|
|
||||||||
|
EDS 4348-06,0-1-PP-000-F1
材料番号 920088
|
|
||||||||
|
EDS 4348-0016-P-AH1-000-F1
材料番号 920474
|
|
||||||||
|
EDS 4348-0009-1-PP-000-F1
材料番号 920516
|
|
||||||||
|
EDS 4348-0025-P-AH1-000-F1
材料番号 920626
|
|
||||||||
|
EDS 4348-0025-1-PP-000-F1
材料番号 920922
|
|
||||||||
|
EDS 4348-0250-1-PP-000-F1(psi)
材料番号 920986
|
|
||||||||
|
EDS 4348-02,5-1-PP-000-F1
材料番号 921322
|
|
||||||||
|
EDS 4348-0025-P-AN1-000-F1
材料番号 921401
|
|
||||||||
|
EDS 4348-01,0-P-AH1-000-F1
材料番号 921679
|
|
||||||||
|
EDS 4388-0100-1-PP-000-F1(PSI)
材料番号 921680
|
|
||||||||
|
EDS 4388-0015-1-PP-000-F1(-14,5..14,5psi
材料番号 921769
|
|
||||||||
|
EDS 4348-0010-P-AN3-000-F1
材料番号 921816
|
|
||||||||
|
EDS 4348-0025-P-AN3-000-F1
材料番号 921817
|
|
||||||||
|
EDS 4388-0015-2-PN-000-E1(psi)
材料番号 921989
|
|
||||||||
|
EDS 4388-0050-1-PN-000-F1(PSI)
材料番号 922111
|
|
||||||||
|
EDS 4388-0500-2-PP-000-E1(psi)
材料番号 922133
|
|
||||||||
|
EDS 4348-0016-P-AN3-000-F1
材料番号 922290
|
|
||||||||
|
EDS 4348-0040-P-AN3-000-F1
材料番号 922343
|
|
||||||||
|
EDS 4388-0050-1-PP-000-F1(PSI)
材料番号 922501
|
|
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア

EDS 4100/4300/4400 ATEX User manual D/E
操作/メンテナンス説明書
JA
(2.43 MB)

EDS 4100/4300/4400 ATEX User manual D/E
操作/メンテナンス説明書
EN
(2.43 MB)

EDS 4300 Pressure Switch
製品カタログ
JA
(0.78 MB)

EDS 4300 Pressure Switch
製品カタログ
EN
(0.78 MB)

EDS 4300 Pressure Switch Ex applications ATEX approval
製品カタログ
JA
(0.85 MB)

EDS 4300 Pressure Switch Ex applications ATEX approval
製品カタログ
EN
(0.85 MB)

EDS 4300 Pressure Switch Ex series applications ATEX approval
製品カタログ
JA
(0.78 MB)

EDS 4300 Pressure Switch Ex series applications ATEX approval
製品カタログ
EN
(0.78 MB)