EDS 410 - 固定された高圧と低圧、OEM(工業用、モバイル用)
- 薄膜ひずみゲージ付きステンレス測定センサー
- 高圧 40 bar...600 bar、相対
- セラミック測定センサー、ひずみゲージ
- 低圧 1 bar...40 bar、相対
- ソリッド仕様、A/F 幅 27
- 1 または 2 固定トランジスタ出力
- PNP または NPN
- スイッチング精度 ±0.5% FS タイプ
- スイッチング電流 1 x 1.2 A または 2 x 1.0 A
- オプション:
- コネクタまたはケーブル出力
- 代替コネクター
- フラッシュ、冷却ライン、その他
- 防爆用途
SKU
さらに
GP_1000213584
- Search Bar : $SL-1000063860 [1000505489] [jp]
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
EDS 410 - 固定された高圧と低圧、OEM(工業用、モバイル用)
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_BUW/PRD_DOC_BUW_669724-00001.jpg)
HDA 4400/4700/EDS 410 Ex-Proof User manual E
操作/メンテナンス説明書
JA
(0.85 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_BUW/PRD_DOC_BUW_669724-00001.jpg)
HDA 4400/4700/EDS 410 Ex-Proof User manual E
操作/メンテナンス説明書
EN
(0.85 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18352-00001.jpg)
EDS 410 Pressure Switch for series applications
製品カタログ
JA
(0.71 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18352-00001.jpg)
EDS 410 Pressure Switch for series applications
製品カタログ
EN
(0.71 MB)