EDS 3400 – 調整可能な高圧、相対、産業

  • 薄膜ひずみゲージ付きステンレス測定センサー
  • 高圧 1 bar...1000 bar、相対
  • 1、2 または 3 電気出力
    • PNP 1.2 A スイッチ電流
    • アナログ出力、調整可能な U/I
    • スイッチング精度 ±0.5% FS タイプ
  • 回転式ディスプレイと機械的接続
  • オプション:
    • IO-Link
    • VDMA メニューナビゲーション
    • クランプ圧設定用ティーチ機能
    • P0 - アキュムレータ前充填圧力監視
    • G1/4 内ネジ
    • Z = フラッシュ膜
続きを読む 表示を減らす
SKU
GP_1000213596
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
圧力単位
全て選択 選択をリセット
設定範囲の最小値
全て選択 選択をリセット
設定範囲の最大値
全て選択 選択をリセット
スイッチング出力
全て選択 選択をリセット
他のフィルターを表示
グループ製品アイテム
EDS 3446-3-0400-000
材料番号 908000
認証および証明書:
UL 認証
追加インターフェース:
4~20mA, 0 ~ 10V
電気接続:
M12x1 / 4p
機械接続:
G1/4 A ISO 1179-2 / 外部
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
EDS 3448-5-0400-000
材料番号 908001
認証および証明書:
UL 認証
追加インターフェース:
4~20mA, 0 ~ 10V
電気接続:
M12x1 / 5p
機械接続:
G1/4 A ISO 1179-2 / 外部
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
EDS 3446-2-0100-000
材料番号 908129
認証および証明書:
UL 認証
追加インターフェース:
いいえ
電気接続:
M12x1 / 4p
機械接続:
G1/4 A ISO 1179-2 / 外部
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
EDS 3446-1-0040-000
材料番号 908156
認証および証明書:
UL 認証
追加インターフェース:
いいえ
電気接続:
M12x1 / 4p
機械接続:
G1/4 A ISO 1179-2 / 外部
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
EDS 3446-2-0040-000
材料番号 908157
認証および証明書:
UL 認証
追加インターフェース:
いいえ
電気接続:
M12x1 / 4p
機械接続:
G1/4 A ISO 1179-2 / 外部
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
EDS 3446-3-0040-000
材料番号 908158
認証および証明書:
UL 認証
追加インターフェース:
4~20mA, 0 ~ 10V
電気接続:
M12x1 / 4p
機械接続:
G1/4 A ISO 1179-2 / 外部
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
EDS 3448-5-0040-000
材料番号 908159
認証および証明書:
UL 認証
追加インターフェース:
4~20mA, 0 ~ 10V
電気接続:
M12x1 / 5p
機械接続:
G1/4 A ISO 1179-2 / 外部
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
EDS 3446-1-0100-000
材料番号 908160
認証および証明書:
UL 認証
追加インターフェース:
いいえ
電気接続:
M12x1 / 4p
機械接続:
G1/4 A ISO 1179-2 / 外部
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
EDS 3446-3-0100-000
材料番号 908161
認証および証明書:
UL 認証
追加インターフェース:
4~20mA, 0 ~ 10V
電気接続:
M12x1 / 4p
機械接続:
G1/4 A ISO 1179-2 / 外部
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
EDS 3448-5-0100-000
材料番号 908162
認証および証明書:
UL 認証
追加インターフェース:
4~20mA, 0 ~ 10V
電気接続:
M12x1 / 5p
機械接続:
G1/4 A ISO 1179-2 / 外部
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
EDS 3446-1-0250-000
材料番号 908163
認証および証明書:
UL 認証
追加インターフェース:
いいえ
電気接続:
M12x1 / 4p
機械接続:
G1/4 A ISO 1179-2 / 外部
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
EDS 3446-2-0250-000
材料番号 908164
認証および証明書:
UL 認証
追加インターフェース:
いいえ
電気接続:
M12x1 / 4p
機械接続:
G1/4 A ISO 1179-2 / 外部
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
EDS 3446-3-0250-000
材料番号 908165
認証および証明書:
UL 認証
追加インターフェース:
4~20mA, 0 ~ 10V
電気接続:
M12x1 / 4p
機械接続:
G1/4 A ISO 1179-2 / 外部
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
EDS 3448-5-0250-000
材料番号 908166
認証および証明書:
UL 認証
追加インターフェース:
4~20mA, 0 ~ 10V
電気接続:
M12x1 / 5p
機械接続:
G1/4 A ISO 1179-2 / 外部
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
EDS 3446-1-0400-000
材料番号 908167
認証および証明書:
UL 認証
追加インターフェース:
いいえ
電気接続:
M12x1 / 4p
機械接続:
G1/4 A ISO 1179-2 / 外部
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
EDS 3446-2-0400-000
材料番号 908168
認証および証明書:
UL 認証
追加インターフェース:
いいえ
電気接続:
M12x1 / 4p
機械接続:
G1/4 A ISO 1179-2 / 外部
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
EDS 3446-1-0600-000
材料番号 908169
認証および証明書:
UL 認証
追加インターフェース:
いいえ
電気接続:
M12x1 / 4p
機械接続:
G1/4 A ISO 1179-2 / 外部
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
EDS 3446-2-0600-000
材料番号 908170
認証および証明書:
UL 認証
追加インターフェース:
いいえ
電気接続:
M12x1 / 4p
機械接続:
G1/4 A ISO 1179-2 / 外部
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
EDS 3446-3-0600-000
材料番号 908171
認証および証明書:
UL 認証
追加インターフェース:
4~20mA, 0 ~ 10V
電気接続:
M12x1 / 4p
機械接続:
G1/4 A ISO 1179-2 / 外部
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
EDS 3448-5-0600-000
材料番号 908172
認証および証明書:
UL 認証
追加インターフェース:
4~20mA, 0 ~ 10V
電気接続:
M12x1 / 5p
機械接続:
G1/4 A ISO 1179-2 / 外部
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
ページ

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
EDS 3100/3300/3400 VDMA User manual D/E
操作/メンテナンス説明書 JA

(2.21 MB)

EDS 3100/3300/3400 VDMA User manual D/E
操作/メンテナンス説明書 EN

(2.21 MB)

EDS 3100/3300/3400 UL User manual D/E
操作/メンテナンス説明書 JA

(1.75 MB)

EDS 3100/3300/3400 UL User manual D/E
操作/メンテナンス説明書 EN

(1.75 MB)

EDS 3300/3400 flash membrane User manual D/E
操作/メンテナンス説明書 JA

(2.23 MB)

EDS 3300/3400 flash membrane User manual D/E
操作/メンテナンス説明書 EN

(2.23 MB)

EDS 3100/3300/3400 UL IO-Link User manual D/E
操作/メンテナンス説明書 JA

(3.1 MB)

EDS 3100/3300/3400 UL IO-Link User manual D/E
操作/メンテナンス説明書 EN

(3.1 MB)

EDS 3400 Pressure Switch
製品カタログ JA

(1.66 MB)

EDS 3400 Pressure Switch
製品カタログ EN

(1.66 MB)

EDS 3400 Pressure Switch IO-Link
製品カタログ JA

(1.65 MB)

EDS 3400 Pressure Switch IO-Link
製品カタログ EN

(1.65 MB)

EDS 3400 Pressure Switch Flush membrane
製品カタログ JA

(1.69 MB)

EDS 3400 Pressure Switch Flush membrane
製品カタログ EN

(1.69 MB)