EDS 3100 – 設定可能な低圧、絶対、産業

  • セラミック測定センサー、ひずみゲージ
  • 低圧 1 bar...2.5 bar、絶対
  • 1、2 または 3 電気出力
    • PNP 1.2 A スイッチ電流
    • アナログ出力、調整可能な U/I
  • スイッチング精度 ±0.5% FS タイプ
  • 回転式ディスプレイと機械的接続
  • オプション:
    • IO-Link
    • VDMA メニューナビゲーション
    • G1/4 内ネジ
SKU
GP_1000213592
さらに
  • Search Bar : $SL-1000063860 [1000505489] [jp]
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
圧力の種類
全て選択 選択をリセット
圧力単位
全て選択 選択をリセット
設定範囲の最大値
全て選択 選択をリセット
スイッチング出力
全て選択 選択をリセット
他のフィルターを表示

EDS 3100 – 設定可能な低圧、絶対、産業


グループ製品アイテム
EDS 3146-1-02,5-000-F1
材料番号 908537
認証および証明書:
UL 認証
追加インターフェース:
いいえ
電気接続:
M12x1 / 4p
機械接続:
G1/4 A ISO 1179-2 / 外部
PCE
マイリストに追加する
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
EDS 3146-3-02,5-000-F1
材料番号 908635
認証および証明書:
UL 認証
追加インターフェース:
4~20mA, 0 ~ 10V
電気接続:
M12x1 / 4p
機械接続:
G1/4 A ISO 1179-2 / 外部
PCE
マイリストに追加する
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
EDS 3128-5-01,0-000-F1
材料番号 908687
認証および証明書:
UL 認証
追加インターフェース:
4~20mA, 0 ~ 10V
電気接続:
M12x1 / 5p
機械接続:
G1/2 ISO 1179-2 / 外部
PCE
マイリストに追加する
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
EDS 3146-1-01,0-000-F1
材料番号 908833
認証および証明書:
UL 認証
追加インターフェース:
いいえ
電気接続:
M12x1 / 4p
機械接続:
G1/4 A ISO 1179-2 / 外部
PCE
マイリストに追加する
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
EDS 3146-2-02,5-000-F1
材料番号 908939
認証および証明書:
UL 認証
追加インターフェース:
いいえ
電気接続:
M12x1 / 4p
機械接続:
G1/4 A ISO 1179-2 / 外部
PCE
マイリストに追加する
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
EDS 3116-2-01,0-000-E1
材料番号 909181
認証および証明書:
UL 認証
追加インターフェース:
いいえ
電気接続:
M12x1 / 4p
機械接続:
G1/2 B DIN EN 837 / 外部
PCE
マイリストに追加する
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
EDS 3126-2-02,5-000-E1
材料番号 909537
認証および証明書:
UL 認証
追加インターフェース:
いいえ
電気接続:
M12x1 / 4p
機械接続:
G1/2 ISO 1179-2 / 外部
PCE
マイリストに追加する
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
EDS 3146-3-01,0-000-E1
材料番号 909641
認証および証明書:
UL 認証
追加インターフェース:
4~20mA, 0 ~ 10V
電気接続:
M12x1 / 4p
機械接続:
G1/4 A ISO 1179-2 / 外部
PCE
マイリストに追加する
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
EDS 3146-2-01,0-000-E1
材料番号 909930
認証および証明書:
UL 認証
追加インターフェース:
いいえ
電気接続:
M12x1 / 4p
機械接続:
G1/4 A ISO 1179-2 / 外部
PCE
マイリストに追加する
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
EDS 3148-5-02,5-000-F1
材料番号 920537
認証および証明書:
UL 認証
追加インターフェース:
4~20mA, 0 ~ 10V
電気接続:
M12x1 / 5p
機械接続:
G1/4 A ISO 1179-2 / 外部
PCE
マイリストに追加する
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
EDS 3148-5-01,0-000-F1
材料番号 920634
認証および証明書:
UL 認証
追加インターフェース:
4~20mA, 0 ~ 10V
電気接続:
M12x1 / 5p
機械接続:
G1/4 A ISO 1179-2 / 外部
PCE
マイリストに追加する
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
EDS 3196-3-01,0-000-F1
材料番号 921205
認証および証明書:
UL 認証
追加インターフェース:
4~20mA, 0 ~ 10V
電気接続:
M12x1 / 4p
機械接続:
G1/4 ISO 1179-1 / 内部
PCE
マイリストに追加する
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
EDS 3148-5-01,0-000-E1
材料番号 921281
認証および証明書:
UL 認証
追加インターフェース:
4~20mA, 0 ~ 10V
電気接続:
M12x1 / 5p
機械接続:
G1/4 A ISO 1179-2 / 外部
PCE
マイリストに追加する
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
EDS 3118-5-01,0-000-F1
材料番号 923109
認証および証明書:
UL 認証
追加インターフェース:
4~20mA, 0 ~ 10V
電気接続:
M12x1 / 5p
機械接続:
G1/2 B DIN EN 837 / 外部
PCE
マイリストに追加する
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
EDS 3146-1-02,5-000-E1
材料番号 924090
認証および証明書:
UL 認証
追加インターフェース:
いいえ
電気接続:
M12x1 / 4p
機械接続:
G1/4 A ISO 1179-2 / 外部
PCE
マイリストに追加する
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
EDS 3146-2-02,5-000-E1
材料番号 924276
認証および証明書:
UL 認証
追加インターフェース:
いいえ
電気接続:
M12x1 / 4p
機械接続:
G1/4 A ISO 1179-2 / 外部
PCE
マイリストに追加する
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
EDS 3118-5-02,5-000-E1
材料番号 924394
認証および証明書:
UL 認証
追加インターフェース:
4~20mA, 0 ~ 10V
電気接続:
M12x1 / 5p
機械接続:
G1/2 B DIN EN 837 / 外部
PCE
マイリストに追加する
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
EDS 3116-2-02,5-000-F1
材料番号 924458
認証および証明書:
UL 認証
追加インターフェース:
いいえ
電気接続:
M12x1 / 4p
機械接続:
G1/2 B DIN EN 837 / 外部
PCE
マイリストに追加する
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
EDS 3146-3-01,0-000-F1
材料番号 925004
認証および証明書:
UL 認証
追加インターフェース:
4~20mA, 0 ~ 10V
電気接続:
M12x1 / 4p
機械接続:
G1/4 A ISO 1179-2 / 外部
PCE
マイリストに追加する
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
EDS 3146-3-02,5-000-E1
材料番号 926457
認証および証明書:
UL 認証
追加インターフェース:
4~20mA, 0 ~ 10V
電気接続:
M12x1 / 4p
機械接続:
G1/4 A ISO 1179-2 / 外部
PCE
マイリストに追加する
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
ページ

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
EDS 3100/3300/3400 VDMA User manual D/E
操作/メンテナンス説明書 JA

(2.21 MB)

EDS 3100/3300/3400 VDMA User manual D/E
操作/メンテナンス説明書 EN

(2.21 MB)

EDS 3100/3300/3400 UL User manual D/E
操作/メンテナンス説明書 JA

(1.75 MB)

EDS 3100/3300/3400 UL User manual D/E
操作/メンテナンス説明書 EN

(1.75 MB)

EDS 3100/3300/3400 UL IO-Link User manual D/E
操作/メンテナンス説明書 JA

(3.1 MB)

EDS 3100/3300/3400 UL IO-Link User manual D/E
操作/メンテナンス説明書 EN

(3.1 MB)

EDS 3100 Pressure Switch
製品カタログ JA

(1.65 MB)

EDS 3100 Pressure Switch
製品カタログ EN

(1.65 MB)

EDS 3100 Pressure Switch IO-Link
製品カタログ JA

(1.64 MB)

EDS 3100 Pressure Switch IO-Link
製品カタログ EN

(1.64 MB)