DWM12121ZMD /PD /MDZ /PDZ/ MDY

SKU
GP_1000486817
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
プラグコネクタタイプ
全て選択 選択をリセット
グループ製品アイテム
DWM12121ZMDY-23-C-V-06-230V200-0
材料番号 4156573
Pmax(bar):
250
圧力設定範囲、製品ファミリ[bar]:
0 - 350
設計:
カートリッジ
製品ファミリ:
DWM12121ZDMY
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
DWM12121ZMDY-23-C-V-06-230V200-24DG
材料番号 4156574
Pmax(bar):
250
圧力設定範囲、製品ファミリ[bar]:
0 - 350
設計:
カートリッジ
製品ファミリ:
DWM12121ZDMY
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。