丸鋼ボルトクランプ DIN 3570

DIN 3570 に類似したスチール製ストラップクランプは、熱膨張を伴うパイプや大型タンクの締結に特に適しています。
パイプはしっかりと固定するか、スライドするためのクリアランスを設けて固定します。
HY-ROS の U ボルトクランプは、U ボルトとナット、パイプサポートで構成されています。パーツは単体でも入手可能です。
パイプサポートにはショートモデルとロングモデルがあります。
スチール製ストラップクランプは、パイプ径 17.1 ~ 762 mm まで、23 種類のサイズがあります。
SKU
GP_1000492652
さらに
  • Search Bar : $SL-1000070219 [1000552908] [jp]
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
パイプ ExøD Uボルトクランプ [mm]
全て選択 選択をリセット
DIN 3570 モデル
全て選択 選択をリセット
DIN 3570 サイズ
全て選択 選択をリセット

丸鋼ボルトクランプ DIN 3570


直径:17.1~762 mm
グループ製品アイテム
HRRBS 1 A ST ZN
材料番号 431304
材質、クランプ部品:
詳細なし
パイプ ODøD U-ボルトクランプ [mm]:
17.1
DIN 3570 モデル:
タイプ A (4 本のネジあり)
DIN 3570 サイズ:
1
PCE
マイリストに追加する
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
HRRBS 2 A ST ZN
材料番号 431305
材質、クランプ部品:
詳細なし
パイプ ODøD U-ボルトクランプ [mm]:
25
DIN 3570 モデル:
タイプ A (4 本のネジあり)
DIN 3570 サイズ:
2
PCE
マイリストに追加する
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
HRRBS 3 A ST ZN
材料番号 431306
材質、クランプ部品:
詳細なし
パイプ ODøD U-ボルトクランプ [mm]:
30
DIN 3570 モデル:
タイプ A (4 本のネジあり)
DIN 3570 サイズ:
3
PCE
マイリストに追加する
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
HRRBS 4 A ST ZN
材料番号 431307
材質、クランプ部品:
詳細なし
パイプ ODøD U-ボルトクランプ [mm]:
38
DIN 3570 モデル:
タイプ A (4 本のネジあり)
DIN 3570 サイズ:
4
PCE
マイリストに追加する
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
HRRBS 5 A ST ZN
材料番号 431308
材質、クランプ部品:
詳細なし
パイプ ODøD U-ボルトクランプ [mm]:
44.5
DIN 3570 モデル:
タイプ A (4 本のネジあり)
DIN 3570 サイズ:
5
PCE
マイリストに追加する
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
HRRBS 6 A ST ZN
材料番号 431309
材質、クランプ部品:
詳細なし
パイプ ODøD U-ボルトクランプ [mm]:
57
DIN 3570 モデル:
タイプ A (4 本のネジあり)
DIN 3570 サイズ:
6
PCE
マイリストに追加する
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
HRRBS 7 A ST ZN
材料番号 431310
材質、クランプ部品:
詳細なし
パイプ ODøD U-ボルトクランプ [mm]:
76.1
DIN 3570 モデル:
タイプ A (4 本のネジあり)
DIN 3570 サイズ:
7
PCE
マイリストに追加する
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
HRRBS 8 A ST ZN
材料番号 431311
材質、クランプ部品:
詳細なし
パイプ ODøD U-ボルトクランプ [mm]:
88.9
DIN 3570 モデル:
タイプ A (4 本のネジあり)
DIN 3570 サイズ:
8
PCE
マイリストに追加する
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
HRRBS 9 A ST ZN
材料番号 431312
材質、クランプ部品:
詳細なし
パイプ ODøD U-ボルトクランプ [mm]:
108
DIN 3570 モデル:
タイプ A (4 本のネジあり)
DIN 3570 サイズ:
9
PCE
マイリストに追加する
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
HRRBS 10 A ST ZN
材料番号 431313
材質、クランプ部品:
詳細なし
パイプ ODøD U-ボルトクランプ [mm]:
133
DIN 3570 モデル:
タイプ A (4 本のネジあり)
DIN 3570 サイズ:
10
PCE
マイリストに追加する
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
HRRBS 11 A ST ZN
材料番号 431314
材質、クランプ部品:
詳細なし
パイプ ODøD U-ボルトクランプ [mm]:
159
DIN 3570 モデル:
タイプ A (4 本のネジあり)
DIN 3570 サイズ:
11
PCE
マイリストに追加する
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
HRRBS 12 A ST ZN
材料番号 431315
材質、クランプ部品:
詳細なし
パイプ ODøD U-ボルトクランプ [mm]:
191
DIN 3570 モデル:
タイプ A (4 本のネジあり)
DIN 3570 サイズ:
12
PCE
マイリストに追加する
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
HRRBS 13 A ST ZN
材料番号 431316
材質、クランプ部品:
詳細なし
パイプ ODøD U-ボルトクランプ [mm]:
216
DIN 3570 モデル:
タイプ A (4 本のネジあり)
DIN 3570 サイズ:
13
PCE
マイリストに追加する
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
HRRBS 14 A ST ZN
材料番号 431317
材質、クランプ部品:
詳細なし
パイプ ODøD U-ボルトクランプ [mm]:
267
DIN 3570 モデル:
タイプ A (4 本のネジあり)
DIN 3570 サイズ:
14
PCE
マイリストに追加する
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
HRRBS 1 K 17,1 PP ST ZN
材料番号 431373
材質、クランプ部品:
ポリプロピレン
パイプ ODøD U-ボルトクランプ [mm]:
17.1
DIN 3570 モデル:
短いパイプサポート付きタイプ A
DIN 3570 サイズ:
1
PCE
マイリストに追加する
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
HRRBS 1 K 18 PP ST ZN
材料番号 431374
材質、クランプ部品:
ポリプロピレン
パイプ ODøD U-ボルトクランプ [mm]:
18
DIN 3570 モデル:
短いパイプサポート付きタイプ A
DIN 3570 サイズ:
1
PCE
マイリストに追加する
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
HRRBS 1 K 20 PP ST ZN
材料番号 431375
材質、クランプ部品:
ポリプロピレン
パイプ ODøD U-ボルトクランプ [mm]:
20
DIN 3570 モデル:
短いパイプサポート付きタイプ A
DIN 3570 サイズ:
1
PCE
マイリストに追加する
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
HRRBS 1 K 21,3 PP ST ZN
材料番号 431376
材質、クランプ部品:
ポリプロピレン
パイプ ODøD U-ボルトクランプ [mm]:
21.3
DIN 3570 モデル:
短いパイプサポート付きタイプ A
DIN 3570 サイズ:
1
PCE
マイリストに追加する
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
HRRBS 2 K 25 PP ST ZN
材料番号 431377
材質、クランプ部品:
ポリプロピレン
パイプ ODøD U-ボルトクランプ [mm]:
25
DIN 3570 モデル:
短いパイプサポート付きタイプ A
DIN 3570 サイズ:
2
PCE
マイリストに追加する
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
HRRBS 2 K 26,9 PP ST ZN
材料番号 431378
材質、クランプ部品:
ポリプロピレン
パイプ ODøD U-ボルトクランプ [mm]:
26.9
DIN 3570 モデル:
短いパイプサポート付きタイプ A
DIN 3570 サイズ:
2
PCE
マイリストに追加する
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
ページ

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
HRRBS / HRFBS Bolt clamps
製品カタログ JA

(0.55 MB)

HRRBS / HRFBS Bolt clamps
製品カタログ EN

(0.55 MB)