圧力逃しバルブ DB500/700/1000

DB700/1000 圧力リリーフバルブは、直動式の圧力安定化バルブで、最大圧力 1000 bar および最大流量 25 l/min に適しています。コンパクトで軽量な設計に加え、優れた漏れ止め性能、平坦な圧力-流量曲線を備えています。
  • 最大作動圧力:1000 bar
  • 最大流量:25 l/min
  • サイズ:700bar:DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H 規格に準拠したサイズ6、1000 bar:Bieri規格に準拠したサイズ6
続きを読む 表示を減らす
SKU
GP_1000422276
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
グループ製品アイテム
DB1000-6M-E-1000-F-A-V-A*00
材料番号 4408891
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
DB1000-6B-P-1000-F-A-V-A*00
材料番号 4408921
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
DB1000-6M-E-1000-F-C-V-A*00
材料番号 4455413
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
DB700-6M-E-700-F-A-V-A*00
材料番号 4534820
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
DB500-6M-E-500-F-A-V-A*00==>4534820
材料番号 4534823
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
DB700-6I-P-700-F-A-V-A*00
材料番号 4535117
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
DB500-6I-P-500-F-A-V-A*00==>4535117
材料番号 4535146
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
DB700-6M-E-700-D-A-V-A*00
材料番号 4585182
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
DB700-6M-E-700-F-C-V-A*00
材料番号 4604645
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
DB500-6M-E-500-F-C-V-A*00==>4604645
材料番号 4604647
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
DB700-6I-P-700-F-C-V-A*00
材料番号 4604726
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
DB500-6I-P-500-F-C-V-A*00==>4604726
材料番号 4604845
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
DB1000-6B-P-1000-F-C-V-A*00
材料番号 4604846
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
DB700-6I-P-700-D-A-V-A*00
材料番号 4605295
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
DB500-6M-E-500-D-A-V-A*00==>4585182
材料番号 4605300
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
DB500-6I-P-500-D-A-V-A*00 ==>4605295
材料番号 4605302
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
DB1000-6M-E-1000-D-A-V-A*00
材料番号 4605303
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
DB1000-6B-P-1000-D-A-V-A*00
材料番号 4605304
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
DB700-6M-E-700-D-C-V-A*00
材料番号 4605370
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
DB1000-6M-E-1000-D-C-V-A*00
材料番号 4605371
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
ページ

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
BA DB500 700 1000 003 00 Montageanleitung DE EN
操作/メンテナンス説明書 EN

(0.76 MB)