遮断バルブ DAM
このバルブは、低圧(LP)ポンプと高圧(HP)ポンプが同じ消費装置に供給される 2 回路システムで使用されます。バルブは、低圧ポンプの流量を圧力とは無関係に切り替えるために使用されます。切り替え前は、LP ポンプとHP ポンプの両方が消費装置に供給されます。切替後、LP ポンプは損失レベルの低いタンクへの供給を行い、消費装置には HP ポンプからのみ供給されます。
作動圧力 | 最大 700 bar |
最大流量 | 40 l/min |
公称サイズ | サイズ 4、Bieri 規格準拠 |
SKU
さらに
GP_1000422280
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
遮断バルブ DAM
|
DA700-6-A-350-V-A*00
材料番号 3682115
|
|
||||
|
DAM-4E-X-150-V-A*00
材料番号 3958418
|
|
||||
|
DAM-4R-DB-150-V-A*00
材料番号 4757390
|
|
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア