HEZ Picolo

HEZ Picolo

HEZピコロシリーズの電動シリンダは、エレガントでスリムなデザインのリニア駆動装置です。
外観が美しく、耐候性に優れ、陽極酸化アルミニウムまたは防水ステンレススチール製のハウジングを備えています。
これらのシリンダーは、ファサードや産業用途で最大1.8 kNの力範囲で使用できます。
S3操作に似た臨時操作で調整機能に使用できます。
続きを読む 表示を減らす
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.