HEZ Modular

HEZ Modular

HEZモジュラーシリーズの電動シリンダは、モジュラーシステムで構成可能なリニアドライブです。
モーター、たわみボックス、ギアボックス、リニアユニットは、それぞれ個別に組み合わせることができます。
このような組み合わせにより、標準化されたコンポーネントで高い柔軟性を実現します。
フルカスタマイズ設計やプロジェクトベースの開発も可能です。
このシリーズの荷重範囲は1 kN~500 kNで、ストローク長は最大5 mです。
続きを読む 表示を減らす
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.