Electric cylinders

Electric cylinders

HYDAC電動シリンダー(HEZ)は電気機械式リニアアクチュエータとしても知られています。電動モーターで駆動するナット・スピンドルドライブで構成されています。電動シリンダーは電気エネルギーしか必要としないため、非常に柔軟で分散的に使用することができます。
また、作動油を使用せず、潤滑油のみを使用します。当社の電動シリンダーは、調整力1 kN~500 kN、ストローク長5 mまで対応可能です。モーターとねじスピンドルの接続や適用領域が異なる様々な設計やシリーズがあります。また、当社の製品群は、あらゆる応用分野をカバーしています。時々動く単純な調整機能から、連続運転の非常にダイナミックな作業機能まで対応します。電動シリンダーは、全寿命にわたってメンテナンスフリーです。
続きを読む 表示を減らす
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.

このカテゴリーのダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
HYDAC KineSys: Electric cylinders HEZ
製品カタログ JA

(2.21 MB)

HYDAC KineSys: Electric cylinders HEZ
製品カタログ EN

(2.21 MB)