シリンダ
シリンダーは機械工学において重要な駆動エレメントです。応用分野は実にさまざまです。特殊用途の機械構造におけるステーショナリシリンダー、動力装置で安全な作動機能を果たすブリッジリフトシリンダーがあります。さらに、農業応用におけるクレーン伸縮ユニットのモバイルシリンダーがあります。高ひずみ及び長いダウンタイムなどの極限の状態で使用されることが多いです。
当社は自分でこれらの要件を設定し、それにより、広範囲の経験及び油圧シリンダーHC及び電動シリンダーHECなどの広い範囲の製品を提供することができます。システムのエネルギー効率、重量最適化、寿命、メンテナンス及び全体的な経済的実行可能性に関する顧客特有の課題を考慮します。
当社は、HYDAC油圧パワーユニットとKineSysドライブソリューションを組み合わせることにより、完全なシステムソリューションを提供することができます。これに加えて、センサーシステムは、リニア位置、圧力、または力に関する情報をコントローラーに送信するために統合または取り付けることができます。コントローラー及び対応するドライブシステムを組み合わせることにより、シリンダーをオープンループまたはクローズドループ制御で操作することができます。グローバルなサービスが幅広い製品範囲を補完します。
油圧シリンダー
標準範囲:最大直径1000 mm、最大ストローク12 m
高い力密度、p< 1000 bar
高ダイナミック
ロバスト工学
停止位置緩衝を備える
適応性のある、スマートバルブ技術を備える
依頼に応じてその他のサイズ
電動シリンダー
標準範囲:力を最大25 kN、ストロークを最大2 mに動的に調整
コンパクトドライブユニット
自動ロック可能
高い環境適合性
高い位置決め精度
このカテゴリーのダウンロード

Cylinders and Cylinder Systems for all Industries.
(2.11 MB)

Cylinders and Cylinder Systems for all Industries.
(2.11 MB)

Cylinders for Systems Engineering.
(0.73 MB)

Cylinders for Systems Engineering.
(0.73 MB)

Hydraulic Cylinders and Cylinder Systems for Mobile Hydraulics
(8.55 MB)

Hydraulic Cylinders and Cylinder Systems for Mobile Hydraulics
(8.55 MB)

Hydraulic Cylinders in the Hydro Energy Sector
(1.29 MB)

Hydraulic Cylinders in the Hydro Energy Sector
(1.29 MB)

Systems & Services Fast Stroke Unit
(3.88 MB)

Systems & Services Fast Stroke Unit
(3.88 MB)

Accessories – Mounting solutions for cylindrical components
(5.96 MB)

Accessories – Mounting solutions for cylindrical components
(5.96 MB)

Hydraulic Cylinders for Marine Applications
(6.16 MB)

Hydraulic Cylinders for Marine Applications
(6.16 MB)