CSI-C-11

状態センサーインタフェースCSI-C-11は、デジタルセンサー信号(HydacセンサーインタフェースHSI)をネットワークプロトコル(HSI TCP/IPまたはModbus® TCP)に変換するために使用され、LANおよびW-LANによりさまざまな端末に送信することができます。さらに、CSI-C-11はデータロガーとして使用することができます。

 

  • HYDAC SMARTセンサーのための2つの入力チャンネル
  • M12x1コネクターによるセンサーの直接接続
  • M12ソケットによるネットワーク接続
  • W-LANとFluMoS / FluMoS mobileによるセンサーの測量値のワイヤレス転送と表示
  • CSI-C-11への日付、時刻付きの測量データ保存(データロガー)
  • W-LANとFluMoS mobileで可能なインターフェースのパラメータ化
  • 保護等級IP 66の高耐久性 - スイッチキャビネット不要
SKU
GP_1000428082
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
グループ製品アイテム
CSI-C-11-0-0-0/-000
材料番号 4066011
標準:
EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
CSI-C-11-0-0-1/-000
材料番号 4247534
標準:
EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
CSI-C-11 ConditionSensor Interface
製品カタログ JA

(1.23 MB)

CSI-C-11 ConditionSensor Interface
製品カタログ EN

(1.23 MB)