Bueguクランプ
Buegu クランプは、直径 6 ~ 32 mm のシングルラインおよびペアライン用に設計されています。
このクランプは、直径の異なる 2 本 1 組のラインにも使用できます。
ラバー製のボディにより、クランプは特に吸音性と制振性に優れています。クランプのスチール部分はステンレススチール製もあります。クランプの特別な設計により、永久的なトルクが保証され、その結果、ラバー製ボディの明確な圧縮が保証されます。
このクランプは、直径の異なる 2 本 1 組のラインにも使用できます。
ラバー製のボディにより、クランプは特に吸音性と制振性に優れています。クランプのスチール部分はステンレススチール製もあります。クランプの特別な設計により、永久的なトルクが保証され、その結果、ラバー製ボディの明確な圧縮が保証されます。
- Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000420714
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
|
HRBGS 2 A 12-18 TPE ST M BL
材料番号 3002367
|
|
||||||||
|
HRBGS 2 A1TM 12-18 ST
材料番号 3002368
|
|
||||||||
|
HRBGS 2 A1TM 10-15 ST
材料番号 3010471
|
|
||||||||
|
HRBGS 2 A1TM 10-20 ST ZN
材料番号 3048582
|
|
||||||||
|
HRBGS 2 A 14-14 TPE ST M BL
材料番号 3087396
|
|
||||||||
|
HRBGS 0B A1 12 ST
材料番号 3094686
|
|
||||||||
|
HRBGS 0B A1 15 TPE73 ST ZN ohne Schraube
材料番号 3120311
|
|
||||||||
|
HRBGS 2 A 16-16 ST M ZN
材料番号 3148985
|
|
||||||||
|
HRBGS 0A A 12 ST M ZN
材料番号 3379241
|
|
||||||||
|
HRBGS 0A A 10 ST M ZN
材料番号 3379242
|
|
||||||||
|
HRBGS 1 A 10-10 ST M ZN
材料番号 3379243
|
|
||||||||
|
HRBGS 2 A 18-18 ST M ZN
材料番号 3379266
|
|
||||||||
|
HRBGS 0C A 22 TPE ST M BL
材料番号 3453554
|
|
||||||||
|
HRBGS 0C A1TM 25 ST
材料番号 3650758
|
|
||||||||
|
HRBGS 3 A1 30-30 TPE ST ZN OHNE SCHRAUBE
材料番号 3659190
|
|
||||||||
|
HRBGS 3 A 25-32 TPE73 ST M BL
材料番号 3843688
|
|
||||||||
|
HRBGS 0B A1 14 ST OHNE Schraube
材料番号 3852790
|
|
||||||||
|
HRBGS 0C A1 30 ST
材料番号 4180894
|
|
||||||||
|
HRBGS 0B A 12 ST M BL/ZN OHNE SCHRAUBE
材料番号 4188019
|
|
||||||||
|
HRBGS 1 A1 6-12 ST
材料番号 4323948
|
|
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア

HYDAC Clamps
製品カタログ
JA
(0.53 MB)

HYDAC Clamps
製品カタログ
EN
(0.53 MB)