'ピストン制御 バルブ' の検索結果
1
結果
カテゴリー別
製品
商品カテゴリー
<p>当社のオープンセンタ型方向制御スプールバルブは、主に固定容量型ポンプに使用されます。方向制御スプールバルブRS160、RS220、RSQ240、DX-6は、可変容量ポンプにも対応します。<br /><br /> 操作モードは、ハンドレバー、ボーデンケーブル、油圧、空圧、電気油圧、電子制御と多岐にわたります。ピストン位置表示もオプションで用意されています。さらに、さまざまな用途に応じて最適化されたメインコントロールスプールも用意されています。</p><p>方向制御スプールバルブは、高精度、微細な制御、エネルギー効率に重点を置いて開発されています。柔軟な構造とコンパクトな設計により、様々な用途に対応可能です</p>
7
結果
カテゴリー別
トピック&ソリューション
このトピックに関する他の記事 当社の学際的なエキスパートのチームが、特に高い費用対効果を実現するために、お客様のシステムアーキテクチャ全体をどのように見ているのか、ご自身でお確かめください。今すぐ HYDAC にお任せください。
すぐにプロジェクトを開始 HYDAC プレス制御が特別な理由は? 安全で信頼性が高く、コストパフォーマンスが高い お客様の焦点:プレスの安全性 DIN EN ISO 16092-3、DIN EN ISO 13849、パフォーマンスレベル - 人と機械の安全を確保するた ...
弊社が最も重視するのは、お客様の機械やシステムの安全性です。この分野でのエラーは、劇的な結果をもたらす可能性があります。そのため弊社は、国内外の指令に合わせた包括的なコンサルティングサービスと、認証された信頼性の高い製品の供給に注力しています。 HYDACは、グローバルに展開しながら、現地でサポートを提供いたします。 産業界における機能的安全性 人と環境を守ることは、特に産業界において最優先課題です。安全ではないプロセスや大型機械・システムと、部分的に可燃性の材料の組み合わせ(例:発 ...
化学産業、供給インフラ、将来の水素市場などにおいて、 コンプレッサーやプロセスコンプレッサーは、気候変動抑制の推進役として重要な役割を担っています。お客様のアプリケーションで共に最適化を実現しましょう。HYDAC。世界中でサポートを提供します。 プロセスコンプレッサーとブロワー ターボコンプレッサー ターボコンプレッサーは、アキシャルコンプレッサーと同様に動的コンプレッサーです。これらのコンプレッサーは、連続プロセス技術の手順で最もよく使用されます。お客様の機械は高負荷にさらされてい ...
ベースロード対応、信頼性があり、現地で入手可能、天候に左右されない。地熱発電と地表水および廃水の熱利用は、再生可能エネルギーへの移行と持続可能なエネルギー供給への重要な貢献をしています。当社は、熱伝達、冷却、およびろ過の包括的かつ実績のあるシステム、部品、およびサービスで再生可能エネルギーの未来を共に築いていきます。HYDAC - 世界中、どこでもサポートを提供いたします。 地熱発電 & アクアサーマル発電 持続可能で気候中立的な暖房および冷却システム掘削機器&送水ポンプ 地熱エネルギーの探査 ...
0
結果
カテゴリー別
ダウンロード
ファイルがリストのなかにありませんか?
弊社のダウンロード & メディアセンターへ