遮断バルブ AV700

AV700 シリーズの遮断バルブは、気密性があり、最大圧力700 barおよび最大流量25 l/minに適しています。コンパクトで軽量な設計に加え、両方向で流れることができます。

  • 最大作動圧力:700 bar
  • 最大流量:25 l/min
  • サイズ:DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H 規格に準拠したサイズ 6
SKU
GP_1000422321
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
グループ製品アイテム
AV700-6-E-700-S-V-A*00
材料番号 3678553
PCE
マイリストに追加する
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア