AS 3000
デジタルディスプレイを内蔵したAquaSensor AS 3000は、オイル中の水分をオンラインで検出するために使用し、特に状態監視のためのセンサーとして用いられます。
この機器には2個のスイッチ出力、1個の切り替え可能なアナログ出力(4~20 mAまたは0~10 V)があります。AS 3000は、流体の水飽和度と温度を検出し、その値をアナログ信号またはスイッチング信号の形で送信します。ディスプレイには、最近測定された値が表示されます。AS 3000が提供するすべての設定は、簡単にナビゲートできる2つのメニューにまとめられています。次のパラメータが調整可能です。
AS 3000は、作動油・潤滑オイルの連続的な監視を可能にし、正確で永続的なオンライン監視を実現します。
4桁デジタルディスプレイ
2軸の回転性能により最適なアライメントが可能
堅牢な設計により、高い信頼性を実現
異なる種類のオイルに対して校正が不要
脈動条件下でも耐圧性を発揮
広い流体温度範囲
個別構成
キープログラミングにより取り扱いが簡単
水の問題を早期に認識することにより、故障および不必要な運転停止を防止。
SKU
さらに
GP_1000490742
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
AS 3000
|
AS 3008-5-000
材料番号 922591
|
|
||||||
|
AS 3108-5-000
材料番号 922592
|
|
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7636-00001.jpg)
AS3000 AquaSensor
製品カタログ
JA
(0.56 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7636-00001.jpg)
AS3000 AquaSensor
製品カタログ
EN
(0.56 MB)