AS 1000
AquaSensor AS 1200は、作動油、潤滑液およびディーゼル中の水分をオンライン検出するために使用し、状態監視用のOEMセンサーとして特別に設計されています。流体の飽和度および温度を測定します。
アナログ出力2個付きのバージョンでは、AS 1200は飽和度および温度の値を4 ~20 mAの信号として伝達します。
AS 1200は、作動油・潤滑オイルの連続的な監視を可能にします。正確で永続的かつオンラインで機能します。
飽和度:0~100%
温度:-25~100°C
コンパクトで堅牢な設計により、高い信頼性を実現
安価なセンサーで大量の使用も可能
異なる種類のオイルに対して校正が不要
脈動条件下でも耐圧性を発揮
2つのスイッチング出力による個別の構成(オプション)
水の問題を早期に認識することにより、故障および不必要な運転停止を防止
SKU
さらに
GP_1000490739
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
AS 1000
|
AS 1108-C-000
材料番号 909896
|
|
|||||||
|
AS 1208-C-000
材料番号 928886
|
|
|||||||
|
AS 1208-2-000
材料番号 928887
|
|
|||||||
|
AS 1108-C-000 + PP
材料番号 929169
|
|
|||||||
|
AS 1108-2-000
材料番号 922184
|
|
|||||||
|
AS 1208-C-000 + PP
材料番号 929992
|
|
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18150-00001.jpg)
AS 1200 AquaSensor
製品カタログ
JA
(0.28 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18150-00001.jpg)
AS 1200 AquaSensor
製品カタログ
EN
(0.28 MB)