AM - Aquamicron

Aquamicronシリーズのフィルターエレメント技術は使用されたグラスファイバー層が高い汚染物捕集能力を備えることを特徴とします。エレメントのグラスファイバー構造および折り畳み設計は、高い体積流量およびそれによる高い清浄速度を備えることができます。Aquamicronフィルターエレメントは、化学反応により水と結合します。それは可逆的でなく、即ち、圧力が上昇しても水がエレメント内に保持します。

  • 非常に高い水吸収能力
  • 非常に高い粒子吸収能力
  • 超微細ろ過によるオイルの使用期限の延長およびオイル純度の向上
続きを読む 表示を減らす
SKU
GP_1000216544
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
グループ製品アイテム
N5AM002
材料番号 349677
エレメントタイプ:
AM – Aquamicron
サイズ:
5
フィルタリングの材質、エレメント:
AM=Aquamicron
シールの材質:
V= FPM (Viton)
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
N5AM020
材料番号 3040345
エレメントタイプ:
AM – Aquamicron
サイズ:
5
フィルタリングの材質、エレメント:
AM=Aquamicron
シールの材質:
V= FPM (Viton)
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
N5AM001
材料番号 3114428
サイズ:
5
フィルタリングの材質、エレメント:
AM=Aquamicron
シールの材質:
V= FPM (Viton)
フィルタリング精度:
1
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
N5AM005
材料番号 3193725
サイズ:
5
フィルタリングの材質、エレメント:
AM=Aquamicron
シールの材質:
V= FPM (Viton)
フィルタリング精度:
5
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
N5AM010
材料番号 3193726
サイズ:
5
フィルタリングの材質、エレメント:
AM=Aquamicron
シールの材質:
V= FPM (Viton)
フィルタリング精度:
10
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
N10AM002
材料番号 3582637
サイズ:
10
フィルタリングの材質、エレメント:
AM=Aquamicron
シールの材質:
V= FPM (Viton)
フィルタリング精度:
2
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
AM Aquamicron® Filter Elements
製品カタログ JA

(0.22 MB)

AM Aquamicron® Filter Elements
製品カタログ EN

(0.22 MB)