技術データ
認証 | UL 認証 |
---|---|
電気接続 | M12x1 / 4p |
機械接続 | G1/4 A ISO 1179-2 / 外部 |
出力信号 | IO-Link |
精度 | 0.50% 最大 = 0.25% 標準 |
圧力範囲 最大値 | 250 |
圧力範囲 最小値 | 0 |
圧力ユニット | BAR |
圧力タイプ | 相対 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア

IODD_930715_HPT 1746S-F31-B-0250-000
ソフトウェア
JA
(0.72 MB)

IODD_930715_HPT 1746S-F31-B-0250-000
ソフトウェア
EN
(0.72 MB)