技術データ
プローブ長 | 16 |
---|---|
精度 | 2.0% max = 1.0% typ. |
電気接続 | ドイツ型DT04 / 4p |
機械接続 | G1/4 A DIN 3852 / 外部 |
温度範囲最大値 | 125 |
温度範囲最小値 | -25 |
認証 | なし |
出力信号 | CANopen |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア

EDS_930700_HTT 124V-F11-016-000
ソフトウェア
JA
(0.08 MB)

EDS_930700_HTT 124V-F11-016-000
ソフトウェア
EN
(0.08 MB)