HPS 2446-F31-0001-000(-1..+1bar)

商品番号
930250
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
認証および証明書 いいえ
追加インターフェース 4~20mA, 0 ~ 10V, IO-Link
電気接続 M12x1 / 4p
機械接続 G1/4 A ISO 1179-2 / 外部
スイッチ出力 2
設定範囲 最大値 1
設定範囲 最小値 -1
圧力ユニット BAR, PSI, MPA
圧力タイプ 相対
ディスプレー はい

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
IODD_930250_HPS 2446-F31-0001-000(-1..+1bar)
ソフトウェア JA

(0.63 MB)

IODD_930250_HPS 2446-F31-0001-000(-1..+1bar)
ソフトウェア EN

(0.63 MB)