技術データ
認証および証明書 | いいえ |
---|---|
追加インターフェース | 4~20mA, 0 ~ 10V, IO-Link |
電気接続 | M12x1 / 4p |
機械接続 | G1/4 A ISO 1179-2 / 外部 |
スイッチ出力 | 2 |
設定範囲 最大値 | 2.5 |
設定範囲 最小値 | 0 |
圧力ユニット | BAR, PSI, MPA |
圧力タイプ | 相対 |
ディスプレー | はい |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア

IODD_930249_HPS 2446-F31-02,5-000
ソフトウェア
JA
(0.62 MB)

IODD_930249_HPS 2446-F31-02,5-000
ソフトウェア
EN
(0.62 MB)