cookieが無効の場合、ストアは正常に動作しません。
HAT 1436-F11-360L-P01-D106-M01-000
親商品のグループ
マイリストに追加する
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
技術データ
その他の情報
認可および証明書 |
いいえ |
測定範囲、修了値 |
360 |
測定範囲、初期値 |
0 |
タイプ |
1回転 |
電気的接続 |
M12x1オスコネクタ、5ピン、アキシャル |
ハウジング径 |
36 mm(丸) |
固定タイプ |
シンクロ4穴M3 |
機械的接続 |
10 mm フォームD、DM 6 mm |
出力信号 |
CANopen |
分解能 |
14ビット |
精度 |
0.2° max = 0.1° typ |