技術データ
認証 | UL 認証 |
---|---|
電気接続 | M12x1 / 4p |
機械接続 | 7/16-20 UNF 2A(SAE4) / 外部 |
出力信号 | 4 ~ 20mA(コンダクタ 3 個、ソース) |
精度 | 1.00% 最大 = 0.5% 標準 |
圧力範囲 最大値 | 16 |
圧力範囲 最小値 | 0 |
圧力ユニット | BAR |
圧力タイプ | 相対 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア

EDS 930109 HIT 1508 F11 Y 180 X 90 1 000
ソフトウェア
JA
(0.06 MB)

EDS 930109 HIT 1508 F11 Y 180 X 90 1 000
ソフトウェア
EN
(0.06 MB)