HPT 1746-F31-B-0040-000

商品番号
930018
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
認証 なし
電気接続 M12x1 / 4p
機械接続 G1/4 A ISO 1179-2 / 外部
出力信号 0 ~ 10V, IO-Link
精度 0.50% 最大 = 0.25% 標準
圧力範囲 最大値 40
圧力範囲 最小値 0
圧力ユニット BAR
圧力タイプ 相対

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
IODD 930018 HPT 1746 F31 B 0040 000
ソフトウェア JA

(0.4 MB)

IODD 930018 HPT 1746 F31 B 0040 000
ソフトウェア EN

(0.4 MB)

IODD_930018_HPT 1746-F31-B-0040-000
ソフトウェア JA

(0.68 MB)

IODD_930018_HPT 1746-F31-B-0040-000
ソフトウェア EN

(0.68 MB)