HPT 50K-R-08.0-S-000

商品番号
929762
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
認証 UL 認証
電気接続 Deutsch DT04 / 3p
機械接続 G1/2 HN28-22
出力信号 10 to 90%UB
精度 5.00% max = 3.00% typ.
圧力範囲 最大値 8
圧力範囲 最小値 0
圧力ユニット BAR
圧力タイプ 差異