技術データ
認可および証明書 | ECE |
---|---|
測定範囲、修了値 | 360 |
測定範囲、初期値 | 0 |
タイプ | 1回転 |
電気的接続 | M12x1オスコネクタ、5ピン、アキシャル |
ハウジング径 | 25 mm(丸) |
固定タイプ | 取付フランジ |
機械的接続 | 旋回リング、径21 mm、2×M5 |
出力信号 | CANopen |
分解能 | 14ビット |
精度 | 0.2° max = 0.1° typ |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア

EDS_929371_HAT 1425-F11-360R-P01-DK21-M05-000
ソフトウェア
JA
(0 MB)

EDS_929371_HAT 1425-F11-360R-P01-DK21-M05-000
ソフトウェア
EN
(0 MB)