HPT 1448S-F11-0040-400

商品番号
929207
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
認証 UL 認証, ECE 型式承認(E13 自動車)
電気接続 M12x1 / 5p
機械接続 G1/4 A ISO 1179-2 / 外部
出力信号 CANopen
精度 0.50% 最大 = 0.25% 標準
圧力範囲 最大値 40
圧力範囲 最小値 0
圧力ユニット BAR
圧力タイプ 相対

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
EDS 929207 HPT 1448S F11 0040 400
ソフトウェア JA

(0.1 MB)

EDS 929207 HPT 1448S F11 0040 400
ソフトウェア EN

(0.1 MB)

EDS_929207_HPT 1448S-F11-0040-400
ソフトウェア JA

(0.1 MB)

EDS_929207_HPT 1448S-F11-0040-400
ソフトウェア EN

(0.1 MB)