HAT 3836-F13-360L-P01-D098-M01-S2PD-000

商品番号
929114
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
認可および証明書 SIL 2, PL D, Cat 2, ECE
測定範囲、修了値 360
測定範囲、初期値 0
タイプ 1回転
電気的接続 M12x1オスコネクタ、5ピン、アキシャル
ハウジング径 36 mm(丸)
固定タイプ シンクロ4穴M3
機械的接続 9 mm フォームD、DM 8 mm
出力信号 CANopen Safety
分解能 18ビット
精度 0.2° max = 0.1° typ

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
EDS_929114_HAT 3836-F13-360L-P01-D098-M01-S2PD-000
ソフトウェア JA

(0 MB)

EDS_929114_HAT 3836-F13-360L-P01-D098-M01-S2PD-000
ソフトウェア EN

(0 MB)