cookieが無効の場合、ストアは正常に動作しません。
HPT 50K-C-05.0-S-000
上位の製品グループへ
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
認証 |
UL 認証 |
電気接続 |
Deutsch DT04 / 3p |
機械接続 |
G1/2 ISO 1179-2 / 外部 |
出力信号 |
4 ~ 20mA(コンダクタ 3 個、ソース) |
精度 |
5.00% max = 3.00% typ. |
圧力範囲 最大値 |
5 |
圧力範囲 最小値 |
0 |
圧力ユニット |
BAR |
圧力タイプ |
差異 |