HAT 1425-F12-360R-P01-DK21-M05-000

商品番号
929003
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
認可および証明書 ECE
測定範囲、修了値 360
測定範囲、初期値 0
タイプ 1回転
電気的接続 M12x1オスコネクタ、5ピン、アキシャル
ハウジング径 25 mm(丸)
固定タイプ 取付フランジ
機械的接続 旋回リング、径21 mm、2×M5
出力信号 CAN J1939
分解能 14ビット
精度 0.2° max = 0.1° typ