HDA 7476-B-6000-000(PSI)

商品番号
928871
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
認証 UL 認証
電気接続 M12x1 / 4p
機械接続 9/16-18 UNF 2A(SAE6) / 外部
出力信号 0 ~ 10V
精度 1.00% 最大 = 0.5% 標準
圧力範囲 最大値 6000
圧力範囲 最小値 0
圧力ユニット PSI
圧力タイプ 相対