HIT 1008-F11-X-180-Y-90-1-000

商品番号
928718
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
ハウジング材質 アルミニウム
副軸の測定範囲 90
主軸の測定範囲 180
副軸(斜面横方向) Y軸
主軸(斜面縦方向) X軸
傾斜軸数 2
出力信号 CANopen
追加CANブッシング はい
電気接続 8
分解能 0,01
精度 0,20
移動補正 いいえ
認可および証明書 UL, ECE

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
EDS 928718 HIT 1008 F11 X 180 Y 90 1 000
ソフトウェア JA

(0.1 MB)

EDS 928718 HIT 1008 F11 X 180 Y 90 1 000
ソフトウェア EN

(0.1 MB)

EDS_928718_HIT 1008-F11-X-180-Y-90-1-000
ソフトウェア JA

(0.1 MB)

EDS_928718_HIT 1008-F11-X-180-Y-90-1-000
ソフトウェア EN

(0.1 MB)