技術データ
認証 | ECE 型式承認(E13 自動車) |
---|---|
電気接続 | M12x1 / 4p |
機械接続 | G1/4 A ISO 1179-2 / 外部 |
出力信号 | IO-Link |
精度 | 1.00% 最大 = 0.5% 標準 |
圧力範囲 最大値 | 25 |
圧力範囲 最小値 | -1 |
圧力ユニット | BAR |
圧力タイプ | 相対 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア

IODD 928401 HPT 1446S F31 0025 000
ソフトウェア
JA
(0.92 MB)

IODD 928401 HPT 1446S F31 0025 000
ソフトウェア
EN
(0.92 MB)

IODD_928401_HPT 1446S-F31-0025-000...
ソフトウェア
JA
(0.92 MB)

IODD_928401_HPT 1446S-F31-0025-000...
ソフトウェア
EN
(0.92 MB)