HDA 7440-A-1000-000

商品番号
928331
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
認証 UL 認証
電気接続 ケーブル
機械接続 G1/4 A ISO 1179-2 / 外部
出力信号 4 ~ 20mA(コンダクタ 2 個)
精度 1.00% 最大 = 0.5% 標準
圧力範囲 最大値 1000
圧力範囲 最小値 0
圧力ユニット BAR
圧力タイプ 相対