HPT 506-F31-08.0-S-000

商品番号
927734
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
認証 UL 認証
電気接続 M12x1 / 4p
機械接続 G1/2 HN28-22
出力信号 IO-Link
精度 5.00% max = 3.00% typ.
圧力範囲 最大値 8
圧力範囲 最小値 0
圧力ユニット BAR
圧力タイプ 差異

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
IODD_927734_HPT 506-F31-08.0-S-000
ソフトウェア JA

(0.71 MB)

IODD_927734_HPT 506-F31-08.0-S-000
ソフトウェア EN

(0.71 MB)