HIT 1008-F13-Z-180-Y-90-1-S2PD-2-000

商品番号
927686
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
ハウジング材質 アルミニウム
副軸の測定範囲 90
主軸の測定範囲 180
副軸(斜面横方向) Y軸
主軸(斜面縦方向) Z軸
傾斜軸数 2
出力信号 CANopen Safety
追加CANブッシング はい
電気接続 8
分解能 0,01
精度 0,20
移動補正 いいえ
認可および証明書 SIL 2, PL D, Cat 2, UL, ECE

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
EDS_927686_HIT 1008-F13-Z-180-Y-90-1-...
ソフトウェア JA

(0.14 MB)

EDS_927686_HIT 1008-F13-Z-180-Y-90-1-...
ソフトウェア EN

(0.14 MB)