HPT 1446S-F31-0016-000(-1..16bar)

商品番号
927538
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
認証 ECE 型式承認(E13 自動車)
電気接続 M12x1 / 4p
機械接続 G1/4 A ISO 1179-2 / 外部
出力信号 IO-Link
精度 1.00% 最大 = 0.5% 標準
圧力範囲 最大値 16
圧力範囲 最小値 -1
圧力ユニット BAR
圧力タイプ 相対

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
IODD 927538 HPT 1446S F31 0016 031
ソフトウェア JA

(0.94 MB)

IODD 927538 HPT 1446S F31 0016 031
ソフトウェア EN

(0.94 MB)

IODD_927538_HPT 1446S-F31-0016-031
ソフトウェア JA

(0.94 MB)

IODD_927538_HPT 1446S-F31-0016-031
ソフトウェア EN

(0.94 MB)