ETS 4146-F31-050-000

商品番号
927536
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
プローブ長 50
精度 0.8% max = 0.4% typ.
電気接続 M12x1 / 4p
機械接続 G1/4 A DIN 3852 / 外部
温度範囲最大値 100
温度範囲最小値 -25
認証 なし
出力信号 IO-Link

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
IODD_927536_ETS 4146-F31-050-000
ソフトウェア JA

(0.8 MB)

IODD_927536_ETS 4146-F31-050-000
ソフトウェア EN

(0.8 MB)