ETS 418J-F21-100-D-000

商品番号
927331
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
プローブ長 100
精度 0.8% max = 0.4% typ.
電気接続 接続ヘッド アルミニウム
機械接続 1/4-18 NPT / 外部
温度範囲最大値 100
温度範囲最小値 -25
認証 ATEX, CSA, IECEx
出力信号 4 ~ 20mA(コンダクタ 2 個), HART

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
ATEX Approval KEMA10ATEX0100X E
Approval and certificate JA

(2.26 MB)

ATEX Approval KEMA10ATEX0100X E
Approval and certificate EN

(2.26 MB)

CSA Approval 2032612 E
Approval and certificate JA

(0 MB)

CSA Approval 2032612 E
Approval and certificate EN

(0 MB)

IECEx Approval IECExKEM10.0053X E
Approval and certificate JA

(0 MB)

IECEx Approval IECExKEM10.0053X E
Approval and certificate EN

(0 MB)