HLT 1100-R2-K10-C01-0660-S2PD-000

商品番号
926866
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
電気的接続 ジャケットケーブル、長さ10 m
機械的接続 シリンダー内蔵、径10 mm
出力信号 4 .. 20 mA(導体3本)
分解能 0.1 mm
測定範囲 [mm] 660
設計 / 形状 ロッド
測定原理 磁歪式
認可および証明書 PL D, SIL 2