ETS 3226-F31-100-000

商品番号
926662
上位の製品グループへ
在庫あり
お問い合わせください 商品のリクエストは、アイテムをリストに追加し、myHYDAC エリアで管理することで行うことができます。
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
技術データ
その他の情報
温度プローブ長 100
認可および証明書 いいえ
追加インターフェース 4~20mA(導体2本), 0~10V, IO-Link
スイッチ出力 2
温度範囲の最大値 100
温度範囲の最小値 -25
温度プローブ 統合
ディスプレイ はい
電気接続 M12x1 / 4p
機械接続 G1/2 DIN 3852 / 外部

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
IODD_926662_ETS 3226-F31-100-000
ソフトウェア JA

(0.04 MB)

IODD_926662_ETS 3226-F31-100-000
ソフトウェア EN

(0.04 MB)