技術データ
認証 | UL 認証 |
---|---|
電気接続 | ケーブル |
機械接続 | G1/4 A ISO 1179-2 / 外部 |
出力信号 | 4 ~ 20mA(コンダクタ 3 個、ソース) |
精度 | 0.25% max = 0.125% typ. |
圧力範囲 最大値 | 400 |
圧力範囲 最小値 | 0 |
圧力ユニット | BAR |
圧力タイプ | 相対 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
HDA 4800 Operating instructions D/E
操作/メンテナンス説明書
JA
(9.53 MB)
HDA 4800 Operating instructions D/E
操作/メンテナンス説明書
EN
(9.53 MB)
HDA 4800 for iron and steel works Operating instructions D/E
操作/メンテナンス説明書
JA
(7.44 MB)
HDA 4800 for iron and steel works Operating instructions D/E
操作/メンテナンス説明書
EN
(7.44 MB)
HDA 4800 Pressure Transmitter
製品カタログ
JA
(4.5 MB)
HDA 4800 Pressure Transmitter
製品カタログ
EN
(4.5 MB)
HDA 4800 Pressure Transmitter for Iron and Steelworks
製品カタログ
JA
(2.7 MB)
HDA 4800 Pressure Transmitter for Iron and Steelworks
製品カタログ
EN
(2.7 MB)
Pressure transmitters for hydrogen applications
産業パンフレット
JA
(22.21 MB)
Pressure transmitters for hydrogen applications
産業パンフレット
EN
(22.21 MB)